Referencia del componente

Producción de piñones de dirección para sistemas de dirección de automóviles

Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil | Chasis

Task & Solution
  • Fresado y mecanizado de 3.000 piñones de dirección en 10 tamaños diferentes
  • El robot con pinza neumática tipo GPP5008NC agarra los piñones y los transfiere a los pasillos de fresado del centro de mecanizado
  • Equipado con un protector, el GPP5000 alcanza una estanqueidad de IP67, por lo que esta pinza también puede utilizarse en las condiciones ambientales más difíciles, como en centros de mecanizado o rectificadoras
  • Movimiento rápido y gran fuerza de agarre
  • Extremadamente robusta: guía de ranura de perfil de acero en acero
  • Duradera incluso en entornos difíciles: protegida contra la corrosión y equipada adicionalmente con un rascador de doble labio para las guías
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje